Menu  Rechercher

Fixation de sécurité 20.0-25.0 34.0 34.0 Acier

Cette attache de sécurité (KLM) assure que l'attache demeure fermement verrouillée même lorsqu'elle est soumise à de hauts niveaux de vibration ou de contrainte, empêchant ainsi un désengagement ou un desserrage. Son installation et son retrait sont faciles sans utilisation d'outils supplémentaires. Zinguée argent et résistante à la corrosion.
Code article:

20212599

311 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 1,01 €
100 - 249 0,76 €
250 - 749 0,66 €
750 + 0,61 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

1,01 €

1 x 1,01 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h11 20.0-25.0
d2 tol. h11 16.0-18.0
h1 34.0
h2 19.0
l1 +0.10 1.80
l2 5.5-6.5
l3 1.5
l4 9.8
l5 1.0
w 34.0
Force axiale max. kN 16.00
Finition Zingué argent
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter