Menu  Rechercher

Kit de bagues composites Métrique Acier doux ; NBR 80 NBR nitrile 80

This kit is made of a selection of bonded imperial o-ring made of a steel washer and nitrile (NBR 80) ring. The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Article de code:

490042

7 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 64,3908 €
10 - 19 61,1574 €
20 + 57,9379 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

64,39 €

1 x 64,3908 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel, noir
Matière complète Acier doux ; caoutchouc nitrile-butadiène 80
Matière du joint d'étanchéité NBR nitrile 80
Type de filetage Métrique
Fixations compatibles M8-M24
Type de rondelle Kit de bagues composites métrique
Code produit 4016930090
Inclut M8 x 25; M10 x 25; M12 x 15; M16 xx 15; M18 x 25; M22 x 10; M24 x 10

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter