Menu  Rechercher

Bague composite M24 Acier doux ; NBR 80 NBR nitrile 80

Ce joint torique collé noir combine une rondelle en acier et un anneau en nitrile (NBR 80) pour fournir une étanchéité en cas d'application avec des fluides hydrauliques ou des huiles de lubrification de moteur. Ce joint est adapté à la norme métrique.
Article de code:

490086

38 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,934 €
1000 - 1999 0,8857 €
2000 + 0,7986 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

93,40 €

100 x 0,934 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel, noir
Matière complète Acier doux ; caoutchouc nitrile-butadiène 80
Matière du joint d'étanchéité NBR nitrile 80
Type de filetage Métrique
Fixations compatibles M24
Type de rondelle Auto-centrage collé
Code produit 7318220091

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter