Menu  Rechercher

BAGUES DE CÂBLE FILETÉES

En cours de production

Les supports de cordon de lampe filetés sont conçus pour protéger le cordon de lampe électrique du bord de tuyau fileté utilisé dans les luminaires.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Hauteur Diamètre extérieur Ajouter au panier
0,3541 € - 0,3934 € Demander le délai de livraison ici
1/8"
7.1 mm
15.1 mm
0,3541 € - 0,3934 € Demander le délai de livraison ici
1/4"
9.5 mm
18.3 mm
0,3541 € - 0,3934 € Demander le délai de livraison ici
1/2"
9.5 mm
27.0 mm
0,3541 € - 0,3934 € Demander le délai de livraison ici
3/8"
11.1 mm
22.2 mm
Passe-fils filetés Rond 1/8 NPS PA Noir

04MP0125TLB

Gamme de prix
0,3934 € - 0,3541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    1/8"
  • Type de filetage
    NPS
  • Diamètre extérieur
    15.1 mm
  • Hauteur
    7.1 mm
  • Couleur
    Noir
Passe-fils filetés Rond 1/4 NPS PA Noir

04MP0250TLB

Gamme de prix
0,3934 € - 0,3541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    1/4"
  • Type de filetage
    NPS
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
  • Hauteur
    9.5 mm
  • Couleur
    Noir
Passe-fils filetés Rond 1/2 NPS PA Noir

04MP0500TLB

Gamme de prix
0,3934 € - 0,3541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    1/2"
  • Type de filetage
    NPS
  • Diamètre extérieur
    27.0 mm
  • Hauteur
    9.5 mm
  • Couleur
    Noir
Passe-fils filetés Rond 3/8 NPS PA Noir

04MP0375TLB

Gamme de prix
0,3934 € - 0,3541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    3/8"
  • Type de filetage
    NPS
  • Diamètre extérieur
    22.2 mm
  • Hauteur
    11.1 mm
  • Couleur
    Noir