Menu  Rechercher

Passe-fils filetés Rond 1/8 NPS PA Noir

Cette bague de câble est moulée en nylon noir thermostabilisé. Elle a été conçue pour protéger le cordon électrique des bords tranchants que l'on peut trouver dans les luminaires.
Article de code:

04MP0125TLB

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3934 €
5000 + 0,3541 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

393,40 €

1000 x 0,3934 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage 1/8"
Type de filetage NPS
Diamètre extérieur 15.1 mm
Hauteur 7.1 mm
Couleur Noir
Matière PA

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter