Menu  Rechercher

Bande de finition (L) (lg)

Cette bande de finition crée une bordure ou une bande autour de bords tranchants ou sensibles. Elle est souple et peut s'adapter à des formes irrégulières et à diverses épaisseurs de panneau. Elle dispose de bonnes propriétés de vieillissement et est résistante aux acides et aux UV. Coloris noir et fabriqué en PVC. L'insert acier n'est pas inclus.
Article de code:

34075

4 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 153,6525 €
10 + 145,9789 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

153,65 €

1 x 153,6525 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 9.5 mm
L 50.0 m
T 2.8 mm
t 1.5 mm
Quantité du rouleau 50
Couleur Noir
Matière PVC
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter