Menu  Rechercher

Billes porteuses 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

Cette unité de transfert à billes à usage intensif contient des roulements en acier au carbone avec pièces de pression zinguées et peut être vissée en place en application. Est étanche avec un orifice d'évacuation. Peut être utilisée dans les applications comprenant la manipulation de bagages et cargaisons, les lignes d'assemblage et le chargement de machines.
Article de code:

551028

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 270,81 €
5 - 9 128,9571 €
10 + 96,2368 €
Qté par sac standard : 5

Commander une quantité quelconque

Prix total :

270,81 €

1 x 270,81 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 48.5 mm
Épaisseur tête 73.5 mm
Diamètre de boule 38.1 mm
Filetage M20
Code produit 7326909890
Diamètre 60.0 mm
Capacité de charge de fonctionnement 1000.0 kg
Matière complète Acier au carbone
Finition Revêtement noir
Type Billes de transfert charges lourdes
Orientation Haute
Capacité de charge bille en bas 1000.00 kg
Mode de montage Goujon fileté

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter