Menu  Rechercher

Billes de transfert - « Hevi-Load »

En cours de production

Les billes de transfert « Hevi-load » sont conçues et fabriquées dans le respect de normes pour des applications de hautes précisions. Nous proposons une gamme de billes qui offre une capacité de charge comprise entre 35 et 1000 kg. Toutes nos billes « Hevi-load » sont revêtues d'un traitement anti-corrosion et d'une finition de couleur noire.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de boule Hauteur du corps Diamètre du corps Largeur de boule Hauteur de la base Épaisseur tête Capacité de charge de fonctionnement Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
48.5 mm
73.5 mm
1000.0 kg
105,5294 € - 296,9757 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
35.8 mm
35.8 mm
1000.0 kg
62,3124 € - 175,3544 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
35.8 mm
48.3 mm
135.0 kg
Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
32.0 mm
32.0 mm
320.0 kg
64,6814 € - 86,6694 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
4.8 mm
35.8 mm
250.0 kg
Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
8.0 mm
28.5 mm
25.00 kg
18,1793 € - 51,1496 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
16.1 mm
19.6 mm
35.0 kg
Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
12.4 mm
49.2 mm
1000.0 kg
Billes porteuses 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

10302255


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    48.5 mm
  • Épaisseur tête
    73.5 mm
  • Diamètre de boule
    38.1 mm
  • Filetage
    M20
  • Code produit
    7326909890
Billes porteuses 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

10302385

Gamme de prix
296,9757 € - 105,5294 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    35.8 mm
  • Épaisseur tête
    35.8 mm
  • Diamètre de boule
    38.1 mm
  • Épaisseur de bride
    12.4 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    1000.0 kg
Billes porteuses 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

10302248

Gamme de prix
175,3544 € - 62,3124 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    35.8 mm
  • Épaisseur tête
    48.3 mm
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Filetage
    M12
  • Code produit
    7326909890
Billes porteuses 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

10302392


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    32.0 mm
  • Épaisseur tête
    32.0 mm
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Épaisseur de bride
    6.9 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    320.0 kg
Billes porteuses 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

10302323

Gamme de prix
86,6694 € - 64,6814 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    4.8 mm
  • Épaisseur tête
    35.8 mm
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Épaisseur de bride
    4.8 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    250.0 kg
Billes porteuses 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

10302378


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    28.5 mm
  • Diamètre de boule
    12.7 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    25.00 kg
  • Code produit
    7326909890
Billes porteuses 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

10302231

Gamme de prix
51,1496 € - 18,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    16.1 mm
  • Épaisseur tête
    19.6 mm
  • Diamètre de boule
    12.7 mm
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    7326909890
Billes porteuses 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 49.2 mm Black

10302316


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    12.4 mm
  • Épaisseur tête
    49.2 mm
  • Diamètre de boule
    38.1 mm
  • Épaisseur de bride
    12.4 mm
  • Capacité de charge bille en haut
    1000.0 kg