Menu  Rechercher

Billes porteuses 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

Cette unité de transfert à billes à usage intensif contient des roulements en acier au carbone avec pièces de pression zinguées et peut être vissée en place en application. Est étanche avec un orifice d'évacuation. Peut être utilisée dans les applications comprenant la manipulation de bagages et cargaisons, les lignes d'assemblage et le chargement de machines.
Article de code:

551035

20 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 19 86,6694 €
20 + 64,6814 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

866,69 €

10 x 86,6694 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 4.8 mm
Épaisseur tête 35.8 mm
Diamètre de boule 25.4 mm
Épaisseur de bride 4.8 mm
Capacité de charge bille en haut 250.0 kg
Code produit 7326909890
Diamètre 44.5 mm
Capacité de charge de fonctionnement 250.0 kg
Matière complète Acier au carbone
Finition Revêtement noir
Type Billes de transfert charges lourdes
Orientation Haute
Capacité de charge bille en bas 135.00 kg
Mode de montage Montage à bride standard

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter