551042
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 245,8261 € |
5 - 9 | 117,06 € |
10 + | 87,35 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 32.0 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 1.26 in |
Épaisseur tête | 32.0 mm |
Épaisseur tête | 1.26 in |
Diamètre de boule | 25.4 mm |
Diamètre de boule | 1 in |
Épaisseur de bride | 6.9 mm |
Épaisseur de bride | 0.272 in |
Capacité de charge bille en haut | 320.0 kg |
Capacité de charge bille en haut | 705.5 lbs |
Code produit | 7326909890 |
Diamètre | 50.8 mm |
Diamètre | 2 in |
Capacité de charge de fonctionnement | 320.0 kg |
Capacité de charge de fonctionnement | 705.5 lbs |
Matière complète | Acier au carbone |
Finition | Revêtement noir |
Type | Billes de transfert charges lourdes |
Orientation | Haute |
Capacité de charge bille en bas | 320.00 kg |
Capacité de charge bille en bas | 320.00 kg |
Mode de montage | Montage à bride fraisée |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.