Menu  Rechercher

Bobine de fibres Vis 4.0 mm 25.0 mm PA Noir

La bobine de lovage à rayon de 25 mm peut être vissée. Peut également être empilée à l'aide de la colonne d'empilage EFA04-53-ASS ou montée sur panneau à l'aide de la colonnette EFA04-27-ASS. Elle peut accueillir 2,5 m de fibre de 900 microns.
Article de code:

EFA04-04-001

294 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 3,2748 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

327,48 €

100 x 3,2748 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Inclut No Mounting Hardware
Mode de montage Vis
Type Fibre Storage
Matière complète Polyamide 6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Stockage maximal 2,5 m de fibres 900,0 microns
Nombre de trous de montage 8
Quantité du paquet 100
Rayon 25.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter