Menu  Rechercher

Bobine de fibres Vis 8.2 mm 43.2 mm PA Naturel

Optical fibre support base. Constructs a path for spooling fibre optic cables. Designed for use in fibre optic patch panel applications. Center hole is for mounting the base with a #8 screw. Any Richco wire routing device that is designed to snap into a 4.75mm hole and 1.57mm panel can be mounted to this base. Popular options are OFNS, STL, WS and LWS series.
Article de code:

OFSB-4-85-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 1,4923 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

149,23 €

100 x 1,4923 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Inclut No Mounting Hardware
Mode de montage Vis
Type Support Base
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Stockage maximal Selon le diamètre du serre-câble
Nombre de trous de montage 1
Quantité du paquet 100
Rayon 43.2 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter