Menu  Rechercher

Boîtiers excentriques

En stock

Les boîtiers excentriques sont généralement utilisés dans les industries du mobilier et de l’ébénisterie. Ils sont utilisés pour créer une articulation solide lors de l’assemblage de meubles. Ils sont dotés d’un entraînement cruciforme.

Le boîtier excentrique est inséré dans un trou pré-percé situé dans l’un des panneaux du meuble, par exemple une planche de bois. Il est ensuite enfoncé à l’aide d’un marteau. Auto-bloquants pour empêcher la rotation pendant le montage manuel ou à la machine

  • Matière : alliage zinc
  • Options de finition : nickelée, zinguée (Zamak), placage léger Collinox ou aucune finition.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de carte compatible Ajouter au panier
0,1973 € - 0,307 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
0,068 € - 0,1058 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
0,0759 € - 0,0844 € 37000 En stock
18.0 mm
0,3742 € - 0,5822 € 17000 En stock
12.0 mm
Came pour mobilier 18.0 mm Nickelé

10379424

Gamme de prix
0,307 € - 0,1973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de carte compatible
    18.0 mm
  • Profondeur de trous compatibles
    13.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.3 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
Came pour mobilier 19.0 mm Zamak

10395783

Gamme de prix
0,1058 € - 0,068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de carte compatible
    19.0 mm
  • Profondeur de trous compatibles
    13.7 mm
  • Diamètre extérieur
    15.3 mm
  • Hauteur totale
    13.5 mm
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
Came pour mobilier 18.0 mm Placage Collinox

10434840

Gamme de prix
0,0844 € - 0,0759 €

Niveaux de stock
37000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de carte compatible
    18.0 mm
  • Profondeur de trous compatibles
    13.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.3 mm
  • Hauteur totale
    13.0 mm
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
Came pour mobilier 12.0 mm Nickelé

10379417

Gamme de prix
0,5822 € - 0,3742 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de carte compatible
    12.0 mm
  • Profondeur de trous compatibles
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    15.3 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme