Menu  Rechercher

Fixations Knock Down

En stock

Ce produit est un type de connecteur pour mobilier, idéal pour l'assemblage de meubles en bois. Il est souvent utilisé pour l'assemblage de meubles en kit et à monter soi-même.

Fait partie d'une large gamme de fixations connecteurs pour mobilier qui peuvent être achetées séparément.

  • Matière : acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) avec acier
  • Couleur : blanc

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Profondeur totale Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
4860 En stock
15.0 mm
39.0 mm
20.0 mm
KD Connector 20.0 mm 39.0 mm ABS ; acier Blanc

10390658


Niveaux de stock
4860 En stock
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    22.0 mm
  • Ø trou
    4.5 mm
  • Profondeur totale
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Largeur totale
    39.0 mm