Menu  Rechercher

Bouchon à languette latérale 44.5 mm 41.5 mm PEBD Bleu

Cette languette latérale bleue fournit une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion pendant la production, le stockage et le transport. Cette languette latérale fournit une aide supplémentaire pour retirer une pièce bien serrée.
Référence Essentra :

10162804

Référence du fabricant:

P-57

42247 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,3946 €
1000 - 9999 0,1893 €
10000 + 0,181 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

39,46 €

100 x 0,3946 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 41.5 mm
d2 49.3 mm
Couleur Bleu
Matière PEBD
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter