Menu  Rechercher

Bouchon à languette latérale 11.5 mm 9.5 mm Jaune PEBD

Ce bouchon dispose d’une languette latérale pour un soutien supplémentaire au moment du retrait lorsque l’ajustement est serré. Il protège les trous filetés et non filetés des dommages et de la corrosion pendant le stockage et le transport. Il peut résister à des températures allant de -40 °C à 135 °C. De couleur jeune et fabriqué en PEBD.
Référence Essentra :

20572990

Référence du fabricant:

20572990

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,0214 €
5000 - 24999 0,0153 €
25000 + 0,0137 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

10,70 €

500 x 0,0214 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 11.5 mm
d2 9.5 mm
L 15.0 mm
w 8.0 mm
Couleur Jaune
Matière PEBD
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter