Menu  Rechercher

Bouchon à pression - Uniplug

En stock

Les uniplugs sont des bouchons polyvalents conçus pour assurer une étanchéité sûre et efficace dans diverses applications. Disponibles en différentes tailles pour sceller différentes ouvertures, telles que des trous, des tuyaux ou des tubes. Ils garantissent un ajustement parfait qui empêche les fuites, les vibrations et la pénétration de la poussière ou de l'humidité.Choix idéal pour les industries telles que l’automobile, l’électronique et la fabrication.Conçus avec précision pour un ajustement parfait, empêchant les fuites, les vibrations et la pénétration de poussière ou d’humidité. Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Naturel, Rouge Séries: SR1039

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B Filetage Couleur D Norme de filetage Ajouter au panier
0,1183 € - 0,2805 € Demander le délai de livraison ici
11.3
1 in UNF; 5/8-3/4 in BSP; M22-M26
Rouge
25.1
Métrique 
0,0576 € - 0,1211 € Demander le délai de livraison ici
6.1
1/8; M10
Naturel
11.0
Métrique 
0,2482 € - 0,4851 € Demander le délai de livraison ici
12.5
1 7/16 in UNF; 1 in BSP; M33-M36
Rouge
37.7
Métrique 
Demander le délai de livraison ici
8.3
1/2 in UNF; 1/4 in BSP; M12
Rouge
12.3
Métrique 
0,1994 € - 0,3917 € Demander le délai de livraison ici
11.0
3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
Rouge
31.4
Métrique 
0,0893 € - 0,2196 € Demander le délai de livraison ici
9.5
3/4 in UNF; 1/2 in BSP; M20
Rouge
19.7
Métrique 
0,0893 € - 0,1738 € 998 En stock
7.2
1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
Rouge
14.5
Métrique 
0,0817 € - 0,1587 € Demander le délai de livraison ici
6.1
1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
Rouge
11.0
Métrique 
Uniplug PELD - PIR Rouge

10071304

Gamme de prix
0,2805 € - 0,1183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.1
  • B
    11.3
  • Filetage
    1 in UNF; 5/8-3/4 in BSP; M22-M26
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Uniplug 1/8 BSP 11.0 mm 6.1 mm PELD - PIR Naturel

10126554

Gamme de prix
0,1211 € - 0,0576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0
  • B
    6.1
  • Filetage
    1/8; M10
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Uniplug M33-M36 37.7 mm 12.5 mm PELD - PIR Rouge

10071298

Gamme de prix
0,4851 € - 0,2482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    37.7
  • B
    12.5
  • Filetage
    1 7/16 in UNF; 1 in BSP; M33-M36
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Uniplug M12 12.3 mm 8.3 mm PELD - PIR Rouge

10090510


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.3
  • B
    8.3
  • Filetage
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP; M12
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Uniplug M30 31.4 mm 11.0 mm PELD - PIR Rouge

10071236

Gamme de prix
0,3917 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.4
  • B
    11.0
  • Filetage
    3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    NPT
Uniplug M20 19.7 mm 9.5 mm PELD - PIR Rouge

10071311

Gamme de prix
0,2196 € - 0,0893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.7
  • B
    9.5
  • Filetage
    3/4 in UNF; 1/2 in BSP; M20
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Uniplug M14 14.5 mm 7.2 mm PELD - PIR Rouge

10071328

Gamme de prix
0,1738 € - 0,0893 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.5
  • B
    7.2
  • Filetage
    1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Uniplug M10 11.0 mm 6.1 mm PELD - PIR Rouge

10071335

Gamme de prix
0,1587 € - 0,0817 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0
  • B
    6.1
  • Filetage
    1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
  • Norme de filetage
    NPT
  • Norme de filetage
    UNF