Menu  Rechercher

Uniplug Installation par pression 8.3 mm 12.3 mm PEBD Rouge

Ce bouchon universel présente une conception unique permettant un montage rapide et sécurisé dans des trous filetés. La conception du raccord est à emboîtement avec des ailettes verrouillant la pièce dans les filetages.
Référence Essentra :

10090510

Référence du fabricant:

15987

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,1794 €
10000 + 0,092 €
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 1000

Prix total :

179,40 €

1000 x 0,1794 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 12.3
B 8.3
Filetage 1/2;1/4;M12
Norme de filetage Filetages BSP
Norme de filetage Filetages métriques
Norme de filetage Filetages UNF
Matière PEBD
Couleur Rouge
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter