Menu  Rechercher

Bouchon 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm PEBD Naturel

Ce bouchon naturel est en PEBD. Ce bouchon, parfois désigné comme une bonde peut facilement être installé dans des trous usinés à des fins de protection et d'esthétique. Sa tête est bombée.
Code article:

055016800003

Request the lead time here Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1267 €
1000 + 0,0907 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

63,35 €

500 x 0,1267 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter