Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Commutateurs de commande

 (8 Types de produit)

Liste Grille

Bouton poussoir plastique, apparent

Ces commutateurs marche/arrêt à poussoir et à ressort ont une intensité nominale de 10 A à 600 V CA avec des bornes à vis protège-doigts. Ils sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu’ils sont correctement installés et étanches à l’huile et à l’eau. Approuvés UL/CSA/CE.

Commutateur à 2 positions

Commutateurs de sélection à deux positions assemblés. Le commutateur à deux positions comprend un actionneur, un clip de fixation et un contact NO. Les commutateurs à trois positions comprennent un actionneur, un clip de fixation et deux contacts NO. Disponibles en versions momentané et maintenu. Les commutateurs momentanés à deux positions sont éteints en position gauche et sont à retour par ressort à droite. Les commutateurs momentanés à trois positions sont éteints en position centrale et sont à retour par ressort de la gauche au centre et de la droite au centre.

Commutateurs - monobloc

Le dispositif complet inclut le clip d'actionnement et le bloc de contact. Est fourni emballé, non assemblé. Les commutateurs ont une intensité nominale de 4 A à 230 V AC avec des bornes à vis. Les commutateurs sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu'ils sont correctement installés et étanches à l'huile et à l'eau. Approuvé UL/CSA/CE. Action momentanée « NO » (revient à sa position de départ) ou maintenu « NC » (reste en position basse).

Commutateurs : bouton poussoir / affleurant / plastique

Le dispositif complet inclut le clip d'actionnement et le bloc de contact. Est fourni emballé, non assemblé. Les commutateurs ont une intensité nominale de 4 A à 230 V AC avec des bornes à vis. Les commutateurs sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu'ils sont correctement installés et étanches à l'huile et à l'eau. Approuvé UL/CSA/CE. Action momentanée « NO » (revient à sa position de départ) ou maintenu « NC » (reste en position basse).

Commutateurs à came rotatifs

Ces boîtiers en plastique ABS sont fournis complets avec un bloc de contact pour un gabarit de montage Ø 22 mm et sont conformes aux normes NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65. Étanches à l’eau, à l’huile et résistants à la corrosion. Les contacts sont des contacts unipolaires unidirectionnels à 10 A 600 V CA montés sur base, avec bornes à vis. Les trous pour gaine sont en 13/16. UL/CSA/CE.

Interrupteur à bascule unipolaire

Interrupteurs à bascule SPST disponibles avec voyant et tous fournis avec un marquage ON-OFF pour utilisation dans toute application électrique. 16A 125VAC, 10A 250VAC. Les trous d'installation ont des dimensions de 1,1" x 0,54". Approuvés UL et CSA.

Interrupteurs basiques

Les accessoires de commutation regroupent des pièces détachées et accessoires pour notre gamme de boutons poussoirs.

Thermostat

Ces thermostats offrent une fonctionnement simple à un cadran pour définir des températures de refroidissement ou de chauffage. Ils sont fournis complets, dans un boîtier ABS avec un bloc de contact pour un gabarit de montage Ø 22 mm et sont conformes aux normes NEMA 4, 4x, 12, 13 et à IP65. Étanche à l'eau, à l'huile et résistant à la corrosion. Les contacts sont des contacts unipolaires unidirectionnels à 10 A 600 V CA montés sur base, avec bornes à vis. Les trous pour gaine sont en 13/16. UL/CSA/CE.