Menu  Rechercher

Bouchon d’obturation à clipser

En stock

Les bouchons d'obturation Snap-Fit sont conçus pour obturer les trous et ouvertures inutilisés sans avoir recours à des fixations ou à des adhésifs. Le mécanisme d'encliquetage assure une connexion sûre qui empêche tout retrait accidentel, même sous l'effet de la pression ou des vibrations. Ils offrent une grande résistance aux chocs et protègent contre la poussière, l'humidité et les polluants. Faciles à installer par simple pression ou encliquetage. Idéaux pour les applications dans les secteurs de la fabrication, de l'électronique et de la construction.Ils offrent un joint sûr et fiable sans fixations ni adhésifs supplémentaires.Ils offrent une haute résistance aux impacts et empêchent la pénétration de poussière, d’humidité et d’autres polluants dans le trou.Ils sont faciles à installer et ne nécessitent qu’une simple pression ou un encliquetage, nul besoin d’outils. Matière: PEBD Couleur: Noir, Naturel Séries: SR1760

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
15 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D d1 Couleur H h Type Ajouter au panier
0,0814 € - 0,1136 € 220 En stock
17.0 mm
10.0 mm
Noir
12.0 mm
2
0,0728 € - 0,0728 € 6400 En stock
14.8 mm
8.2 mm
Noir
11.8 mm
2
0,2295 € - 0,4911 € 900 En stock
49.5 mm
38.0 mm
Naturel
9.8 mm
3.0 mm
0,0879 € - 0,1952 € 5000 En stock
20.0 mm
9.5 mm
Naturel
8.5 mm
3.0 mm
0,1377 € - 0,2931 € 3500 En stock
31.5 mm
20.0 mm
Naturel
9.8 mm
3.0 mm
0,3285 € - 0,699 € Demander le délai de livraison ici
61.5 mm
50.0 mm
Naturel
9.8 mm
3.0 mm
0,1879 € - 0,3917 € 750 En stock
39.5 mm
28.0 mm
Naturel
9.8 mm
3.0 mm
0,1057 € - 0,2259 € 15000 En stock
27.0 mm
14.0 mm
Naturel
9.5 mm
7.0 mm
1
0,3443 € - 0,7382 € 2000 En stock
62.5 mm
51.0 mm
Naturel
9.5 mm
3.0 mm
0,1449 € - 0,3103 € 1000 En stock
33.5 mm
22.0 mm
Naturel
9.8 mm
3.0 mm
1
0,1163 € - 0,2512 € 4500 En stock
27.5 mm
16.0 mm
Naturel
9.8 mm
3.0 mm
1
0,208 € - 0,4399 € 122 En stock
41.0 mm
31.5 mm
Naturel
9.5 mm
3.0 mm
0,1693 € - 0,3495 € Demander le délai de livraison ici
36.5 mm
25.0 mm
Naturel
9.8 mm
3.0 mm
0,0932 € - 0,2012 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
12.5 mm
Naturel
9.8 mm
3.0 mm
0,3055 € - 0,6568 € 150 En stock
59.0 mm
47.5 mm
Naturel
9.8 mm
3.0 mm
1
Bouchon encliquetable Non Threaded 17.0 mm Noir PELD - PIR

10050774

Gamme de prix
0,1136 € - 0,0814 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Bouchon encliquetable Non Threaded 14.8 mm Noir PELD - PIR

10050705

Gamme de prix
0,0728 € - 0,0728 €

Niveaux de stock
6400 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • d1
    8.2 mm
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Bouchon d’obturation à clipser 49.5 mm PELD - PIR Naturel

10085332

Gamme de prix
0,4911 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • D
    49.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon d’obturation à clipser 20.0 mm PELD - PIR Naturel

10072776

Gamme de prix
0,1952 € - 0,0879 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon d’obturation à clipser 31.5 mm PELD - PIR Naturel

10085295

Gamme de prix
0,2931 € - 0,1377 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon d’obturation à clipser 61.5 mm PELD - PIR Naturel

10085349

Gamme de prix
0,699 € - 0,3285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    61.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon d’obturation à clipser 39.5 mm PELD - PIR Naturel

10085325

Gamme de prix
0,3917 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon d’obturation à clipser 14.0 mm 27.0 mm 3.0 mm PEBD Naturel

10204078

Gamme de prix
0,2259 € - 0,1057 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Type
    1
Bouchon d’obturation à clipser 62.5 mm PELD - PIR Naturel

10085844

Gamme de prix
0,7382 € - 0,3443 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    62.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon d’obturation à clipser 22.0 mm 33.5 mm 3.0 mm PELD - PIR Naturel

10085301

Gamme de prix
0,3103 € - 0,1449 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Type
    1
Bouchon d’obturation à clipser 16.0 mm 27.5 mm 3.0 mm PELD - PIR Naturel

10085288

Gamme de prix
0,2512 € - 0,1163 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Type
    1
Bouchon d’obturation à clipser 31.5 mm 41.0 mm 3.0 mm PELD - PIR Naturel

10087596

Gamme de prix
0,4399 € - 0,208 €

Niveaux de stock
122 En stock
Caractéristiques
  • D
    41.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    31.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon d’obturation à clipser 36.5 mm PELD - PIR Naturel

10085318

Gamme de prix
0,3495 € - 0,1693 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon d’obturation à clipser 24.0 mm PELD - PIR Naturel

10085271

Gamme de prix
0,2012 € - 0,0932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    12.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon d’obturation à clipser 47.5 mm 59.0 mm 3.0 mm PELD - PIR Naturel

10085837

Gamme de prix
0,6568 € - 0,3055 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • D
    59.0 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    47.5 mm
  • Type
    1