Menu  Rechercher

Bouchon encliquetable 47.5 mm 59.0 mm 3.0 mm PEBD Naturel

Ce bouchon d'obturation à clipser est fabriqué en PEBD est est idéal pour protéger le bout tranchant des trous ronds dans une épaisseur de panneau de métal de 2,5 mm. Il se clipse facilement et verrouille fermement les panneaux fins.
Article de code:

12631

291 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 - 1499 0,6325 €
1500 + 0,2943 €
Qté par sac standard : 1500

Commande par lots de 150

Prix total :

94,88 €

150 x 0,6325 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière PEBD
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter