Menu  Rechercher

Bouchon d’obturation bombé

En cours de production

Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.

La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.

Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.

  • Fournit une résistance à la corrosion et une isolation électrique.
  • Ce produit agit comme une barrière qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés, d’humidité et d’autres contaminants.
  • S’insèrent étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, assurant un ajustement parfait.
Matière: PEHD, Nylon, PA, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Series Code: SRTFLA, SR1086, SR1740, SRF0001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
150 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Indice d'inflammabilité de la matière HD D Couleur Matière H T1 Ajouter au panier
0,1376 € - 0,2183 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
PA
0,1768 € - 0,3247 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
PA
0,286 € - 0,63 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
PA
460008 0,1035 € - 0,1211 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
Noir
PA
0,1533 € - 0,1616 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
Noir
PA
0,1989 € - 0,2114 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
Blanc
PA
0,1069 € - 0,125 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
Blanc
PA
0,2266 € - 0,239 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
Blanc
PA
0,4718 € - 0,9909 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
Noir
PA
0,2238 € - 0,257 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
30.6 mm
Noir
PA
3.2 mm
0,163 € - 0,1879 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
6.4 mm
Noir
PA
1.7 mm
0,1276 € - 0,2031 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
PA
0,1423 € - 0,2252 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
PA
0,1768 € - 0,3247 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
PA
0,3565 € - 0,7834 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
PA
0,21 € - 0,239 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
Noir
PA
0,1492 € - 0,1713 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
Noir
PA
0,163 € - 0,1879 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
9.8 mm
Noir
PA
1.4 mm
0,1609 € - 0,2414 € Demander le délai de livraison ici
Transparent
Copolyester
0,0884 € - 0,1178 € Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
Noir
PA
  • sur 8
Bouchon encliquetable 11.1 mm 13.5 mm 3.2 mm PA Blanc

168003511302

Gamme de prix
0,2183 € - 0,1376 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
  • Code produit
    3926909790
Bouchon encliquetable 17.5 mm 20.0 mm 3.2 mm PA Blanc

168005511302

Gamme de prix
0,3247 € - 0,1768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
  • Code produit
    3926909790
Bouchon encliquetable 32.0 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Blanc

168009011302

Gamme de prix
0,63 € - 0,286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
  • Code produit
    3926909790
Bouchon encliquetable 8.0 mm 9.5 mm 1.6 mm PA Noir

460008

Gamme de prix
0,1211 € - 0,1035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Bouchon encliquetable 14.3 mm 16.7 mm 3.2 mm PA Noir

460012

Gamme de prix
0,1616 € - 0,1533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Bouchon encliquetable 14.3 mm 16.7 mm 3.2 mm PA Blanc

461285

Gamme de prix
0,2114 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Bouchon encliquetable 11.1 mm 13.5 mm 3.2 mm PA Blanc

462731

Gamme de prix
0,125 € - 0,1069 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Bouchon encliquetable 25.4 mm 30.5 mm 3.2 mm PA Blanc

462738

Gamme de prix
0,239 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Bouchon encliquetable 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Noir

466861

Gamme de prix
0,9909 € - 0,4718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Bouchon encliquetable 30.6 mm 34.0 mm 3.2 mm PA Noir

PGM-30

Gamme de prix
0,257 € - 0,2238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    30.6 mm
  • T1
    3.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bouchon encliquetable 6.4 mm 7.6 mm 1.7 mm PA Noir

PGM-6

Gamme de prix
0,1879 € - 0,163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    6.4 mm
  • T1
    1.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bouchon encliquetable 6.4 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Blanc

168002011302

Gamme de prix
0,2031 € - 0,1276 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
  • Code produit
    3926909790
Bouchon encliquetable 12.7 mm 14.6 mm 3.2 mm PA Blanc

168004011302

Gamme de prix
0,2252 € - 0,1423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
  • Code produit
    3926909790
Bouchon encliquetable 19.0 mm 23.2 mm 3.2 mm PA Blanc

168006011302

Gamme de prix
0,3247 € - 0,1768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
  • Code produit
    3926909790
Bouchon encliquetable 38.0 mm 42.7 mm 3.2 mm PA Blanc

168010011302

Gamme de prix
0,7834 € - 0,3565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
  • Code produit
    3926909790
Bouchon encliquetable 35.0 mm 38.0 mm 3.2 mm PA Noir

PGM-20

Gamme de prix
0,239 € - 0,21 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Bouchon encliquetable 22.2 mm 28.6 mm 3.2 mm PA Noir

PGM-29

Gamme de prix
0,1713 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000
Bouchon encliquetable 9.8 mm 13.0 mm 1.4 mm PA Noir

PGM-10

Gamme de prix
0,1879 € - 0,163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    9.8 mm
  • T1
    1.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bouchon encliquetable 12.7 mm 14.6 mm 3.2 mm Copolyester

62WP0500

Gamme de prix
0,2414 € - 0,1609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    Copolyester
  • Code produit
    3926909790
Bouchon encliquetable 22.2 mm 25.8 mm 3.2 mm PA Noir

62MP0875

Gamme de prix
0,1178 € - 0,0884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3923509000