Menu  Rechercher

Bouchon fuselé (Øi) Vert Silicone

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Green and made from Silicone.
Référence Essentra :

10240656

Référence du fabricant:

35-HUP5H

411 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 2,0284 €
100 - 499 0,9659 €
500 - 999 0,9166 €
1000 + 0,8687 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

20,28 €

10 x 2,0284 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 23.0 mm
BH 25.4 mm
D 27.0 mm
Couleur Vert
Matière Silicone
Type 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter