Les bouchons coniques couverts ont des bords convexes qui garantissent une bonne tenue. Leur conception à emboîtement permet de les utiliser et de les enlever facilement. Utilisés pour les tuyaux, les trous borgnes et les meubles.Conçu pour assurer un bon ajustement grâce à ses côtés convexes.Il protège contre les contaminants, les débris et les dommages.Réutilisable en raison du matériau sans affecter l’efficacité du scellé. Matière: Silicone Couleur: Gris, Jaune, Vert foncé, Vert clair, Blanc, Rouge, Noir, Rose, Violet, Bleu, Bleu foncé, Transparent Séries: SR5751
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | d1 | Couleur | h | BH | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8852 € - 2,0669 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Vert clair
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 1,0431 € - 2,4315 € | 320 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
Vert foncé
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,5093 € - 0,5652 € | 1394 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Rose
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,0998 € - 0,0998 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Rose
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,198 € | 1227 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanc
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,7805 € - 1,8198 € | 10800 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Jaune
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,924 € - 1,9404 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gris
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,4964 € - 0,5523 € | 453 En stock |
0.594 in
15.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Violet
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,6604 € - 3,8265 € | 55 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Transparent
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 2,5231 € - 4,3086 € | 35 En stock |
2.205 in
56.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Bleu foncé
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 1,1966 € - 2,7961 € | 450 En stock |
1.437 in
36.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,482 € - 0,5351 € | 196 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Vert clair
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,4308 € | 1800 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Rouge
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
||
| 0,7202 € - 1,5125 € | 300 En stock |
0.78 in
19.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Vert foncé
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,2223 € - 0,2482 € | 6514 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Jaune
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,3525 € | 6700 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer