Menu  Rechercher

Bouchon fuselé (Øi) Blanc Silicone

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. White and made from Silicone.
Référence Essentra :

10240908

Référence du fabricant:

35-UP105H

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,1943 €
500 - 999 0,1844 €
1000 + 0,1746 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

19,43 €

100 x 0,1943 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 6.4 mm
BH 12.8 mm
D 9.5 mm
Couleur Blanc
Matière Silicone
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter