Menu  Rechercher

Bouchon pour extrémité de tube

En stock

Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.

Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.

Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.

  • Fournissent une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux.
  • Utilisés dans les secteurs de la construction, de la plomberie et de la fabrication.
  • Fournissent un joint précis et sûr.
Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SRSTPI, SR1601, SR6461

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
86 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D h Couleur Matière Type de poignée d Ajouter au panier
0,1879 € - 0,2439 € 498 En stock
16.0 mm
10.0 mm
Noir
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
13.0 mm
0,1506 € - 0,1951 € 2000 En stock
13.0 mm
8.0 mm
Noir
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
10.0 mm
0,9182 € - 1,4491 € 7027 En stock
29.0 mm
20.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
24.0 mm
0,6944 € - 1,0976 € 60 En stock
35.0 mm
22.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
28.0 mm
0,1836 € - 0,4097 € 1500 En stock
6.9 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
50.0 mm
0,1692 € - 0,201 € 900 En stock
1.37 mm
6.4 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
34.8 mm
2800 En stock
11.4 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
63.5 mm
0,1982 € - 0,2317 € 600 En stock
1.62 mm
6.4 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
41.1 mm
0,2439 € - 0,5935 € 18180 En stock
8.0 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
71.5 mm
0,8795 € - 2,2507 € Demander le délai de livraison ici
12.2 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
150.0 mm
0,2252 € - 0,2898 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
12.0 mm
Noir
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
17.0 mm
0,8895 € - 1,4017 € 20298 En stock
26.0 mm
20.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
21.0 mm
0,2023 € - 0,4881 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
60.0 mm
0,33 € - 0,8798 € 13600 En stock
9.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
83.8 mm
0,9656 € - 1,5208 € 15460 En stock
30.0 mm
20.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
25.0 mm
0,7231 € - 1,419 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
22.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
29.0 mm
0,2869 € - 0,8376 € 1700 En stock
10.2 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
80.0 mm
0,4749 € - 1,2323 € 200 En stock
10.7 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
108.0 mm
4,3043 € - 9,0391 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
203.2 mm
1,0316 € - 1,6213 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
20.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
27.0 mm
  • sur 5
Bouchon pour extrémité de tube 13.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Noir

10060131

Gamme de prix
0,2439 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 10.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Noir

10060117

Gamme de prix
0,1951 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 24.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10179833

Gamme de prix
1,4491 € - 0,9182 €

Niveaux de stock
7027 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 28.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10060209

Gamme de prix
1,0976 € - 0,6944 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 50.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10085882

Gamme de prix
0,4097 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.0 mm
  • h
    6.9 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 34.8 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10084632

Gamme de prix
0,201 € - 0,1692 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.8 mm
  • D
    1.37 mm
  • h
    6.4 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 63.5 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10090039


Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.5 mm
  • h
    11.4 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 41.1 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10084649

Gamme de prix
0,2317 € - 0,1982 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 71.5 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10085905

Gamme de prix
0,5935 € - 0,2439 €

Niveaux de stock
18180 En stock
Caractéristiques
  • d
    71.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 150.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10087541

Gamme de prix
2,2507 € - 0,8795 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 17.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Noir

10060179

Gamme de prix
0,2898 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 21.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10179819

Gamme de prix
1,4017 € - 0,8895 €

Niveaux de stock
20298 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 60.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10085899

Gamme de prix
0,4881 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    60.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 83.8 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10086490

Gamme de prix
0,8798 € - 0,33 €

Niveaux de stock
13600 En stock
Caractéristiques
  • d
    83.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 25.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10179840

Gamme de prix
1,5208 € - 0,9656 €

Niveaux de stock
15460 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 29.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10060216

Gamme de prix
1,419 € - 0,7231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 80.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10085912

Gamme de prix
0,8376 € - 0,2869 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 108.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10087589

Gamme de prix
1,2323 € - 0,4749 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d
    108.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 203.2 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10104576

Gamme de prix
9,0391 € - 4,3043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    203.2 mm
  • h
    12.7 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 27.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10179864

Gamme de prix
1,6213 € - 1,0316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir