Menu  Rechercher

Bouchon pour extrémité de tube 41.1 mm Sans prise pour les doigts PE Blanc

Ce bouchon pour extrémité de tube est conçu avec une lèvre à bride pour empêcher la saleté et les contaminants de pénétrer dans les tubes postaux utilisés pour l'expédition, l'emballage et la distribution du courrier.
Référence Essentra :

10084649

Référence du fabricant:

12362

600 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,2273 €
2000 + 0,1945 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

45,46 €

200 x 0,2273 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 41.1 mm
D 1.62 mm
h 6.4 mm
Matière PE
Couleur Blanc
Type de poignée Sans prise pour les doigts
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter