Menu  Rechercher

Bouchon pour extrémité de tube 63.0 mm Type 2 PE Blanc

Ce bouchon pour extrémité de tube est conçu avec une lèvre à bride pour empêcher la saleté et les contaminants de pénétrer dans les tubes postaux utilisés pour l'expédition, l'emballage et la distribution du courrier. Cette pièce est également dotée d'un système de prise pour les doigts pour un retrait rapide et facile.
Article de code:

12306

939 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
120 - 1199 0,5861 €
1200 + 0,2735 €
Qté par sac standard : 1200

Commande par lots de 120

Prix total :

70,33 €

120 x 0,5861 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière PE
Couleur Blanc
Type de poignée Type 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter