Menu  Rechercher

Bouchon pour extrémité de tube

En stock

Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.

Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.

Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.

  • Fournissent une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux.
  • Utilisés dans les secteurs de la construction, de la plomberie et de la fabrication.
  • Fournissent un joint précis et sûr.
Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SRSTPI, SR1601, SR6461

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
86 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D h Couleur Matière Type de poignée d Ajouter au panier
0,7001 € - 1,1349 € 250 En stock
25.0 mm
20.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
19.0 mm
0,9039 € - 1,4204 € 3249 En stock
29.0 mm
20.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
23.0 mm
0,2252 € - 0,2898 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
12.0 mm
Noir
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
17.0 mm
0,1879 € - 0,2439 € 498 En stock
16.0 mm
10.0 mm
Noir
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
13.0 mm
0,218 € - 0,2826 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
10.0 mm
Noir
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
15.0 mm
1,0316 € - 1,6213 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
20.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
27.0 mm
0,1982 € - 0,2317 € 600 En stock
1.62 mm
6.4 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
41.1 mm
0,2439 € - 0,5935 € 18180 En stock
8.0 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
71.5 mm
0,1836 € - 0,4097 € 300 En stock
6.9 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
50.0 mm
60 En stock
11.4 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
50.8 mm
0,1692 € - 0,201 € 900 En stock
1.37 mm
6.4 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
34.8 mm
0,4749 € - 1,1509 € Demander le délai de livraison ici
10.8 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
100.0 mm
0,9656 € - 1,5208 € 15460 En stock
30.0 mm
20.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
25.0 mm
0,7231 € - 1,419 € 1800 En stock
36.0 mm
22.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
29.0 mm
0,8895 € - 1,4017 € 20298 En stock
26.0 mm
20.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
21.0 mm
0,3228 € - 0,8677 € 560 En stock
3.25 mm
12.7 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
82.6 mm
0,1233 € - 0,2651 € 10400 En stock
8.4 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
30.0 mm
1,076 € - 2,079 € 8 En stock
12.7 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
139.7 mm
0,1371 € - 0,3314 € 1400 En stock
9.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
38.1 mm
1,3156 € - 3,3444 € 345 En stock
15.0 mm
Blanc
PELD - PIR
Sans prise pour les doigts
152.4 mm
  • sur 5
Bouchon pour extrémité de tube 19.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10179796

Gamme de prix
1,1349 € - 0,7001 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 23.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10179826

Gamme de prix
1,4204 € - 0,9039 €

Niveaux de stock
3249 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 17.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Noir

10060179

Gamme de prix
0,2898 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 13.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Noir

10060131

Gamme de prix
0,2439 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 15.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Noir

10060155

Gamme de prix
0,2826 € - 0,218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 27.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10179864

Gamme de prix
1,6213 € - 1,0316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 41.1 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10084649

Gamme de prix
0,2317 € - 0,1982 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 71.5 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10085905

Gamme de prix
0,5935 € - 0,2439 €

Niveaux de stock
18180 En stock
Caractéristiques
  • d
    71.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 50.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10085882

Gamme de prix
0,4097 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.0 mm
  • h
    6.9 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 50.8 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10090022


Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    11.4 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 34.8 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10084632

Gamme de prix
0,201 € - 0,1692 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.8 mm
  • D
    1.37 mm
  • h
    6.4 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 100.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10085929

Gamme de prix
1,1509 € - 0,4749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    100.0 mm
  • h
    10.8 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 25.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10179840

Gamme de prix
1,5208 € - 0,9656 €

Niveaux de stock
15460 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 29.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10060216

Gamme de prix
1,419 € - 0,7231 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 21.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10179819

Gamme de prix
1,4017 € - 0,8895 €

Niveaux de stock
20298 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 82.6 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10082294

Gamme de prix
0,8677 € - 0,3228 €

Niveaux de stock
560 En stock
Caractéristiques
  • d
    82.6 mm
  • D
    3.25 mm
  • h
    12.7 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 30.0 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10082423

Gamme de prix
0,2651 € - 0,1233 €

Niveaux de stock
10400 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • h
    8.4 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 139.7 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10082874

Gamme de prix
2,079 € - 1,076 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • d
    139.7 mm
  • h
    12.7 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 38.1 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10077481

Gamme de prix
0,3314 € - 0,1371 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    9.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 152.4 mm Sans prise pour les doigts PELD - PIR Blanc

10082416

Gamme de prix
3,3444 € - 1,3156 €

Niveaux de stock
345 En stock
Caractéristiques
  • d
    152.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts