Les bouchons à rondelle haute température sont conçus pour masquer la surface autour d'un trou fileté ou lisse, avec une rondelle et un bouchon intégrés qui fonctionnent comme un seul élément. Faciles à installer et à retirer, ils garantissent un ajustement parfait et une étanchéité parfaite afin d'éviter toute fuite ou contamination. Capables de résister à des températures allant jusqu'à 250 C.Il dispose d’une rondelle et d’un bouchon intégrés lui permettant de fonctionner comme un seul article.Peut résister à des températures élevées allant jusqu’à 250 C.Utilisé pour la peinture poudre, la peinture classique, le placage, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la fabrication d’électronique. Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris, Vert foncé, Jaune, Rose, Violet, Rouge Séries: SR1065, SR1092, SR5753
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | d2 | d1 | h1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1055 € - 0,1055 € | 3794 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3429 € - 0,3787 € | 4461 En stock |
|
Gris
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2496 € - 0,2668 € | 5500 En stock |
|
Rouge
|
Silicone
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,472 € - 0,472 € | 9658 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,198 € - 0,2209 € | 17490 En stock |
|
Violet
|
Silicone
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2525 € - 0,2826 € | 7595 En stock |
|
Rose
|
Silicone
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,4318 € - 0,4806 € | 6144 En stock |
|
Gris
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,1606 € - 0,3404 € | 42900 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,102 € - 0,1134 € | 3775 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1251 € - 0,1251 € | 2014 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,9627 € - 0,9627 € | 134069 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,3716 € - 1,3716 € | 2702 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4777 € - 0,4777 € | 71223 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,6399 € - 1,3438 € | 2240 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1678 € - 0,3525 € | 6800 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,581 € - 0,6442 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Violet
|
Silicone
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,0726 € - 0,0726 € | 5070 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3744 € - 0,4132 € | 4746 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,3142 € - 0,3486 € | 11250 En stock |
|
Vert foncé
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,0548 € - 0,0609 € | 1980 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer