Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à collerette 5.7 mm Vert foncé Silicone

Cette languette de retrait à rondelle est fabriquée en silicone et peut supporter une plage de températures en fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. La conception de la languette de retrait permet au bouchon d'être inséré et retiré facilement, la rondelle assure une protection autour du trou contre le résidu de peinture en excès.
Référence Essentra :

10241158

Référence du fabricant:

35-UWPP-625

11250 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 1249 0,3357 €
1250 - 2499 0,3191 €
2500 + 0,3026 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

83,93 €

250 x 0,3357 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Silicone
Couleur Vert foncé
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter