Menu  Rechercher

Bouchon Slottex 22.0 mm Filetages métriques M16 x 1.5 Jaune PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Article de code:

110837

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,3951 €
2500 - 4999 0,1989 €
5000 + 0,1322 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

197,55 €

500 x 0,3951 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Compatible aux filetages normalisés Métrique
Couleur Jaune
Matière complète Polyamide
Type 3
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter