Menu  Rechercher

Bouchon Slottex 27.0 mm Filetages BSP 1/2-14 Jaune PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Article de code:

110842

3996 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 1499 0,4338 €
1500 - 2999 0,2915 €
3000 + 0,1948 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

216,90 €

500 x 0,4338 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Compatible aux filetages normalisés BSP Threads
Couleur Jaune
Matière complète Polyamide
Type 3
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter