Menu  Rechercher

Bouchon Slottex 12.0 mm Filetages métriques M8 x 1.0 Jaune PE

Closed Slottex Plug (Type 1) with a larger protruding head style are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Article de code:

110860

4984 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,2521 €
5000 + 0,1893 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

126,05 €

500 x 0,2521 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Compatible aux filetages normalisés Métrique
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène haute densité
Type 1
Code produit 3926300090

Le produit 110860 remplace:

Bouchon Slottex 12.0 mm Filetages métriques 17.5 mm Jaune PE
Article de code: 12139

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter