Menu  Rechercher

Bouchon Slottex 24.0 mm Filetages métriques M18 x 1.5 Jaune PE

Le bouchon Slottex fermé (type 2) équipé d'une tête saillante plus petite est rapide et facile à installer à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une douille ou d’une clé Allen. Peut être serré à la main ou avec un outil électrique.
Article de code:

110866

8867 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
300 - 2999 0,3574 €
3000 + 0,1702 €
Qté par sac standard : 3000

Commande par lots de 300

Prix total :

107,22 €

300 x 0,3574 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Compatible aux filetages normalisés Métrique
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène haute densité
Type 2
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter