Menu  Rechercher

Bouchon Slottex 50.0 mm Filetages BSP 1.1/4" x 11 Jaune PEBD

Le bouchon Slottex jaune dispose d’un double anneau d’étanchéité sous la bride, ce qui assure une étanchéité sûre et fiable. Sa tête est conçue pour ne pas bloquer les liquides. Il peut être installé rapidement et facilement avec un tournevis, une clé, une douille ou une clé Allen. Il est fabriqué en PEBD et est utilisé avec les filetages BSP et GAS.
Article de code:

20597894

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
80 - 799 0,2231 €
800 - 3999 0,1594 €
4000 + 0,1434 €
Qté par sac standard : 800

Commande par lots de 80

Prix total :

17,85 €

80 x 0,2231 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
SW 24.0 mm
Compatible aux filetages normalisés BSP Threads
Couleur Jaune
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type 2
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter