Menu  Rechercher

Bouchon Slottex Filetages UNF 1-5/16-12 Jaune PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Article de code:

466958

13591 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,6616 €
1000 + 0,3274 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

66,16 €

100 x 0,6616 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Compatible aux filetages normalisés UNF Threads
Couleur Jaune
Matière complète Polyamide
Type 3
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter