Menu  Rechercher

Bouchon encliquetable UNF 11/16" UNF Rouge PEBD

Ce bouchon à fermeture à pression en PEBD rouge est rapide et facile à installer avec un seul tour, fournissant un ajustement étroit par simple pression. La lamelle unique se place en toute sécurité dans un filetage. Une languette centrale en haut assure une prise sûre pour le serrage et le retrait, ce qui convient aux filetages UNF.
Article de code:

20573416

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,0576 €
5000 - 24999 0,0412 €
25000 + 0,037 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

28,80 €

500 x 0,0576 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 24.0 mm
h 7.2 mm
Compatible Thread Sizes (All) 11/16" UNF
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter