Menu  Rechercher

Bouchons d'étanchéité à expansion - pouces

En cours de production

Ces bouchons d'étanchéité à expansion en pouces sont destinés à offrir une étanchéité efficace aux hautes pressions des ouvertures ou des cavités, en obstruant la pénétration de poussière, d'humidité, d'air et de gaz.

La boule d'expansion est insérée dans le manchon du bouchon. Les anneaux d'étanchéité rainurés séparés de la boule du bouchon sont poussés dans le boîtier. Ils restent en place avec la boule appuyée contre l'épaulement d'alésage.

Ils sont simples à installer puisqu'ils ne nécessitent pas de taraudage, d'alésage, d'usinage de rainures de joints toriques ou d'utilisation de rubans ou de mastics. Couramment utilisés dans des applications, dont les systèmes de transmission hydraulique, les systèmes pneumatiques, les systèmes hydrauliques, industrielles et les vannes.

  • Matière : Corps du bouchon : acier cémenté (zingué), inox ou aluminium
  • Bille : acier de palier traité thermiquement ou inox

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Matière de la boule Type de prise l2 d2 +0.004|-0.000 Matière du corps l1 d1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Acier
Court
0.24"
0.1875"
Acier inox 303
0.187"
0.1875"
Demander le délai de livraison ici
Inox 316
Court
0.25"
0.2187"
Inox 316
0.187"
0.2187"
Demander le délai de livraison ici
Acier
Court
0.30"
0.2500"
Acier zingué
0.225"
0.2500"
Demander le délai de livraison ici
Acier
Court
0.35"
0.2812"
Acier zingué
0.225"
0.2812"
Demander le délai de livraison ici
Acier
Court
0.39"
0.3125"
Acier zingué
0.280"
0.3125"
Demander le délai de livraison ici
Inox 316
Court
0.39"
0.3125"
Inox 316
0.280"
0.3125"
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
Court
0.43"
0.3437"
Aluminium
0.307"
0.3437"
Demander le délai de livraison ici
Inox 316
Court
0.52"
0.4062"
Inox 316
0.365"
0.4062"
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
Standard
0.28"
0.1875"
Aluminium
0.216"
0.1875"
Demander le délai de livraison ici
Acier
Standard
0.28"
0.1875"
Acier zingué
0.216"
0.1875"
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
Standard
0.28"
0.2187"
Acier inox 303
0.220"
0.2187"
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
Standard
0.34"
0.2500"
Acier inox 303
0.256"
0.2500"
Demander le délai de livraison ici
Acier
Standard
0.40"
0.2812"
Acier inox 303
0.295"
0.2812"
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
Standard
0.46"
0.3125"
Aluminium
0.334"
0.3125"
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
Standard
0.53"
0.3437"
Acier inox 303
0.394"
0.3437"
Demander le délai de livraison ici
Acier
Standard
0.46"
0.3125"
Acier zingué
0.334"
0.3125"
Demander le délai de livraison ici
Acier
Standard
0.60"
0.3750"
Acier inox 303
0.433"
0.3750"
Demander le délai de livraison ici
Inox 316
Standard
0.59"
0.4062"
Inox 316
0.437"
0.4062"
Demander le délai de livraison ici
Acier
Standard
0.68"
0.4375"
Acier zingué
0.515"
0.4375"
Demander le délai de livraison ici
Acier
Standard
0.71"
0.4687"
Acier inox 303
0.512"
0.4687"
  • sur 6
Bouchon d’étanchéité à expansion 0.1875" 0.187" Acier inox 303

20208073


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de prise
    Court
  • d1
    0.1875"
  • l1
    0.187"
  • l2
    0.24"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1875"
Bouchon d’étanchéité à expansion 0.2187" 0.187" Inox 316

20208134


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de prise
    Court
  • d1
    0.2187"
  • l1
    0.187"
  • l2
    0.25"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.2187"
Bouchon d’étanchéité à expansion 0.2500" 0.225" Acier zingué

20208202


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de prise
    Court
  • d1
    0.2500"
  • l1
    0.225"
  • l2
    0.30"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.2500"
Bouchon d’étanchéité à expansion 0.2812" 0.225" Acier zingué

20208257


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de prise
    Court
  • d1
    0.2812"
  • l1
    0.225"
  • l2
    0.35"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.2812"
Bouchon d’étanchéité à expansion 0.3125" 0.280" Acier zingué

20208301


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de prise
    Court
  • d1
    0.3125"
  • l1
    0.280"
  • l2
    0.39"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.3125"
Bouchon d’étanchéité à expansion 0.3125" 0.280" Inox 316

20208288


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de prise
    Court
  • d1
    0.3125"
  • l1
    0.280"
  • l2
    0.39"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.3125"
Bouchon d’étanchéité à expansion 0.3437" 0.307" Aluminium

20208349


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de prise
    Court
  • d1
    0.3437"
  • l1
    0.307"
  • l2
    0.43"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.3437"
Bouchon d’étanchéité à expansion 0.4062" 0.365" Inox 316

20208387


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de prise
    Court
  • d1
    0.4062"
  • l1
    0.365"
  • l2
    0.52"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4062"
Bouchon d’étanchéité à expansion 0.1875" 0.216" Aluminium

20208462


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de prise
    Standard
  • d1
    0.1875"
  • l1
    0.216"
  • l2
    0.28"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1875"
Bouchon d’étanchéité à expansion 0.1875" 0.216" Acier zingué

20208479


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de prise
    Standard
  • d1
    0.1875"
  • l1
    0.216"
  • l2
    0.28"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1875"
Bouchon d’étanchéité à expansion 0.2187" 0.220" Acier inox 303

20208486


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de prise
    Standard
  • d1
    0.2187"
  • l1
    0.220"
  • l2
    0.28"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.2187"
Bouchon d’étanchéité à expansion 0.2500" 0.256" Acier inox 303

20208530


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de prise
    Standard
  • d1
    0.2500"
  • l1
    0.256"
  • l2
    0.34"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.2500"
Bouchon d’étanchéité à expansion 0.2812" 0.295" Acier inox 303

20208592


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de prise
    Standard
  • d1
    0.2812"
  • l1
    0.295"
  • l2
    0.40"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.2812"
Bouchon d’étanchéité à expansion 0.3125" 0.334" Aluminium

20208660


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de prise
    Standard
  • d1
    0.3125"
  • l1
    0.334"
  • l2
    0.46"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.3125"
Bouchon d’étanchéité à expansion 0.3437" 0.394" Acier inox 303

20208684


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de prise
    Standard
  • d1
    0.3437"
  • l1
    0.394"
  • l2
    0.53"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.3437"
Bouchon d’étanchéité à expansion 0.3125" 0.334" Acier zingué

20208677


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de prise
    Standard
  • d1
    0.3125"
  • l1
    0.334"
  • l2
    0.46"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.3125"
Bouchon d’étanchéité à expansion 0.3750" 0.433" Acier inox 303

20208745


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de prise
    Standard
  • d1
    0.3750"
  • l1
    0.433"
  • l2
    0.60"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.3750"
Bouchon d’étanchéité à expansion 0.4062" 0.437" Inox 316

20208790


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de prise
    Standard
  • d1
    0.4062"
  • l1
    0.437"
  • l2
    0.59"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4062"
Bouchon d’étanchéité à expansion 0.4375" 0.515" Acier zingué

20208868


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de prise
    Standard
  • d1
    0.4375"
  • l1
    0.515"
  • l2
    0.68"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4375"
Bouchon d’étanchéité à expansion 0.4687" 0.512" Acier inox 303

20208882


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de prise
    Standard
  • d1
    0.4687"
  • l1
    0.512"
  • l2
    0.71"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4687"