Menu  Rechercher

Bouchon de masquage en papier Conique 26.3 mm 13.5 mm Marron Papier crépon

Ce bouchon fuselé est fabriqué à partir d'un mélange de matériaux vierges et post-consommation, ce qui en fait un choix recyclable. Elle est adaptée pour les applications de peinture et revêtement poudre, et peut supporter une température d'exploitation jusqu'à 205 °C.
Référence Essentra :

10272237

Référence du fabricant:

491558

8342 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
105 - 1049 0,1361 €
1050 - 5249 0,0972 €
5250 + 0,0875 €
Qté par sac standard : 1050

Commande par lots de 105

Prix total :

14,29 €

105 x 0,1361 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
CH 20.6 mm
H 13.5 mm
M1 20.8 mm
M2 20.8 mm
Matière Papier crépon
Couleur Marron
Caractéristiques spéciales Recyclable
Code produit 4808400000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter