Menu  Rechercher

Bouchons de masquage en papier

En stock

Les bouchons de masquage en papier sont conçus pour obturer les ouvertures pendant les processus de peinture, de revêtement ou de traitement de surface. Fabriqués à partir de papier de haute qualité, ils offrent une excellente flexibilité et durabilité. Ils sont résistants aux produits chimiques. Idéaux pour les surfaces en métal, en plastique, en verre et en bois.

  • Conçus pour protéger et étanchéifier les ouvertures pendant les processus de peinture, de revêtement ou de traitement de surface.
  • Permettent une insertion et un retrait faciles, assurant un ajustement serré et adéquat dans un large éventail de tailles et de formes de trous.
Matière: Papier crépon Couleur: Marron Séries: SR6113

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
17 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité M1 H M2 CH Ajouter au panier
0,0838 € - 0,1304 € 44800 En stock
17.7 mm
12.2 mm
17.7 mm
17.4 mm
0,0836 € - 0,13 € Demander le délai de livraison ici
28.3 mm
13.8 mm
28.3 mm
25.4 mm
0,2154 € - 0,335 € 1800 En stock
45.1 mm
17.5 mm
45.1 mm
41.3 mm
0,0735 € - 0,1143 € 3000 En stock
16.1 mm
10.7 mm
16.1 mm
15.8 mm
0,4744 € - 0,5271 € 976 En stock
91.4 mm
18.7 mm
91.4 mm
88.9 mm
0,1033 € - 0,1147 € 3897 En stock
24.1 mm
17.5 mm
24.1 mm
23.8 mm
0,1547 € - 0,2407 € 4465 En stock
40.7 mm
14.6 mm
40.7 mm
38.1 mm
0,2769 € - 0,3076 € 1839 En stock
63.5 mm
16.3 mm
63.5 mm
63.5 mm
0,3263 € - 0,5076 € 3120 En stock
79.9 mm
19.1 mm
79.9 mm
69.9 mm
0,2795 € - 0,4348 € 1620 En stock
52.4 mm
17.2 mm
52.4 mm
46.0 mm
0,0659 € - 0,1025 € 27000 En stock
14.6 mm
10.6 mm
14.6 mm
14.2 mm
0,0588 € - 0,0915 € 20680 En stock
11.9 mm
9.1 mm
11.9 mm
11.1 mm
0,1005 € - 0,1563 € 266513 En stock
22.3 mm
14.8 mm
22.3 mm
22.2 mm
0,1211 € - 0,1346 € 5090 En stock
36.5 mm
16.1 mm
36.5 mm
31.8 mm
0,1578 € - 0,2454 € 6000 En stock
31.4 mm
19.3 mm
31.4 mm
28.6 mm
0,0891 € - 0,1387 € 6195 En stock
20.8 mm
13.5 mm
20.8 mm
20.6 mm
0,2899 € - 0,451 € 700 En stock
58.4 mm
26.1 mm
58.4 mm
57.1 mm
Bouchon de masquage en papier Conique 22.0 mm 12.2 mm Marron Papier crépon

10272220

Gamme de prix
0,1304 € - 0,0838 €

Niveaux de stock
44800 En stock
Caractéristiques
  • CH
    17.4 mm
  • H
    12.2 mm
  • M1
    17.7 mm
  • M2
    17.7 mm
  • Matière
    Papier crépon
Bouchon de masquage en papier Conique 35.0 mm 13.8 mm Marron Papier crépon

10272268

Gamme de prix
0,13 € - 0,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • CH
    25.4 mm
  • H
    13.8 mm
  • M1
    28.3 mm
  • M2
    28.3 mm
  • Matière
    Papier crépon
Bouchon de masquage en papier Conique 53.8 mm 17.5 mm Marron Papier crépon

10272305

Gamme de prix
0,335 € - 0,2154 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • CH
    41.3 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    45.1 mm
  • M2
    45.1 mm
  • Matière
    Papier crépon
Bouchon de masquage en papier Conique 22.1 mm 10.7 mm Marron Papier crépon

10272213

Gamme de prix
0,1143 € - 0,0735 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • CH
    15.8 mm
  • H
    10.7 mm
  • M1
    16.1 mm
  • M2
    16.1 mm
  • Matière
    Papier crépon
Bouchon de masquage en papier Conique 103.9 mm 18.7 mm Marron Papier crépon

10272350

Gamme de prix
0,5271 € - 0,4744 €

Niveaux de stock
976 En stock
Caractéristiques
  • CH
    88.9 mm
  • H
    18.7 mm
  • M1
    91.4 mm
  • M2
    91.4 mm
  • Matière
    Papier crépon
Bouchon de masquage en papier Conique 32.9 mm 17.5 mm Marron Papier crépon

10272251

Gamme de prix
0,1147 € - 0,1033 €

Niveaux de stock
3897 En stock
Caractéristiques
  • CH
    23.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    24.1 mm
  • M2
    24.1 mm
  • Matière
    Papier crépon
Bouchon de masquage en papier Conique 47.8 mm 14.6 mm Marron Papier crépon

10272299

Gamme de prix
0,2407 € - 0,1547 €

Niveaux de stock
4465 En stock
Caractéristiques
  • CH
    38.1 mm
  • H
    14.6 mm
  • M1
    40.7 mm
  • M2
    40.7 mm
  • Matière
    Papier crépon
Bouchon de masquage en papier Conique 74.5 mm 16.3 mm Marron Papier crépon

10272336

Gamme de prix
0,3076 € - 0,2769 €

Niveaux de stock
1839 En stock
Caractéristiques
  • CH
    63.5 mm
  • H
    16.3 mm
  • M1
    63.5 mm
  • M2
    63.5 mm
  • Matière
    Papier crépon
Bouchon de masquage en papier Conique 90.7 mm 19.1 mm Marron Papier crépon

10272343

Gamme de prix
0,5076 € - 0,3263 €

Niveaux de stock
3120 En stock
Caractéristiques
  • CH
    69.9 mm
  • H
    19.1 mm
  • M1
    79.9 mm
  • M2
    79.9 mm
  • Matière
    Papier crépon
Bouchon de masquage en papier Conique 61.7 mm 17.2 mm Marron Papier crépon

10272312

Gamme de prix
0,4348 € - 0,2795 €

Niveaux de stock
1620 En stock
Caractéristiques
  • CH
    46.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • M1
    52.4 mm
  • M2
    52.4 mm
  • Matière
    Papier crépon
Bouchon de masquage en papier Conique 19.3 mm 10.6 mm Marron Papier crépon

10272206

Gamme de prix
0,1025 € - 0,0659 €

Niveaux de stock
27000 En stock
Caractéristiques
  • CH
    14.2 mm
  • H
    10.6 mm
  • M1
    14.6 mm
  • M2
    14.6 mm
  • Matière
    Papier crépon
Bouchon de masquage en papier Conique 16.0 mm 9.1 mm Marron Papier crépon

10272190

Gamme de prix
0,0915 € - 0,0588 €

Niveaux de stock
20680 En stock
Caractéristiques
  • CH
    11.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • M1
    11.9 mm
  • M2
    11.9 mm
  • Matière
    Papier crépon
Bouchon de masquage en papier Conique 30.0 mm 14.8 mm Marron Papier crépon

10272244

Gamme de prix
0,1563 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
266513 En stock
Caractéristiques
  • CH
    22.2 mm
  • H
    14.8 mm
  • M1
    22.3 mm
  • M2
    22.3 mm
  • Matière
    Papier crépon
Bouchon de masquage en papier Conique 44.0 mm 16.1 mm Marron Papier crépon

10272282

Gamme de prix
0,1346 € - 0,1211 €

Niveaux de stock
5090 En stock
Caractéristiques
  • CH
    31.8 mm
  • H
    16.1 mm
  • M1
    36.5 mm
  • M2
    36.5 mm
  • Matière
    Papier crépon
Bouchon de masquage en papier Conique 38.8 mm 19.3 mm Marron Papier crépon

10272275

Gamme de prix
0,2454 € - 0,1578 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • CH
    28.6 mm
  • H
    19.3 mm
  • M1
    31.4 mm
  • M2
    31.4 mm
  • Matière
    Papier crépon
Bouchon de masquage en papier Conique 26.3 mm 13.5 mm Marron Papier crépon

10272237

Gamme de prix
0,1387 € - 0,0891 €

Niveaux de stock
6195 En stock
Caractéristiques
  • CH
    20.6 mm
  • H
    13.5 mm
  • M1
    20.8 mm
  • M2
    20.8 mm
  • Matière
    Papier crépon
Bouchon de masquage en papier Conique 74.2 mm 26.1 mm Marron Papier crépon

10272329

Gamme de prix
0,451 € - 0,2899 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • CH
    57.1 mm
  • H
    26.1 mm
  • M1
    58.4 mm
  • M2
    58.4 mm
  • Matière
    Papier crépon