Menu  Rechercher

Bouchon de masquage en papier Conique 32.9 mm 17.5 mm Marron Papier crépon

Ce bouchon fuselé est fabriqué à partir d'un mélange de matériaux vierges et post-consommation, ce qui en fait un choix recyclable. Elle est adaptée pour les applications de peinture et revêtement poudre, et peut supporter une température d'exploitation jusqu'à 205 °C.
Référence Essentra :

10272251

Référence du fabricant:

491560

3897 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,1126 €
2500 + 0,1013 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

56,30 €

500 x 0,1126 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
CH 23.8 mm
H 17.5 mm
M1 24.1 mm
M2 24.1 mm
Matière Papier crépon
Couleur Marron
Caractéristiques spéciales Recyclable
Code produit 4808400000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter