Menu  Rechercher

Bouchon de masquage en papier Conique 74.5 mm 16.3 mm

Ce bouchon fuselé est fabriqué à partir d'un mélange de matériaux vierges et post-consommation, ce qui en fait un choix recyclable. Elle est adaptée pour les applications de peinture et revêtement poudre, et peut supporter une température d'exploitation jusqu'à 205 °C.
Référence Essentra :

10272336

Référence du fabricant:

491571

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 999 0,3019 €
1000 + 0,2717 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

60,38 €

200 x 0,3019 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
CH 63.5 mm
H 16.3 mm
M1 63.5 mm
M2 63.5 mm
Matière Papier crépon
Couleur Marron
Caractéristiques spéciales Recyclable
Code produit 4808400000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter