Menu  Rechercher

Bouchon de masquage en papier Conique 90.7 mm 19.1 mm

Ce bouchon fuselé est fabriqué à partir d'un mélange de matériaux vierges et post-consommation, ce qui en fait un choix recyclable. Elle est adaptée pour les applications de peinture et revêtement poudre, et peut supporter une température d'exploitation jusqu'à 205 °C.
Référence Essentra :

10272343

Référence du fabricant:

491572

3231 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
130 - 1299 0,4889 €
1300 - 6499 0,3492 €
6500 + 0,3142 €
Qté par sac standard : 1300

Commande par lots de 130

Prix total :

63,56 €

130 x 0,4889 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Papier crépon
Couleur Marron
Caractéristiques spéciales Recyclable
Code produit 4808400000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter