Les bouchons de masquage sans bride sont conçus pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante, protégeant ainsi des contaminants. Dotés d'anneaux coniques et d'un noyau creux, ces bouchons peuvent masquer plusieurs zones à la fois.
Matière: EPDM, Silicone, TPE, PVC Couleur: Noir, Naturel, Bleu, Vert, Violet, Orange, Jaune, Rose, Rouge Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | FH | Couleur | D | Matière | d1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2683 € - 0,5755 € | 800 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,2223 € - 0,2969 € | 35355 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Bleu
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,152 € - 0,3253 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,0806 € - 0,156 € | 9000 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,2525 € - 0,5333 € | 2000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 1,231 € - 1,231 € | 305 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Violet
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,4869 € - 0,4981 € | 5007 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
Vert
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,3041 € - 0,6538 € | 200 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
||
| 0,1325 € - 0,2826 € | 2500 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 1,066 € - 1,066 € | 2572 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silicone
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,3343 € - 0,714 € | 7600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,9039 € - 0,9039 € | 22825 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,8078 € - 1,8078 € | 2071 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1822 € - 0,3917 € | 3600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 1,5639 € - 1,5639 € | 6974 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 2,1091 € - 2,2095 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.126 in
28.6 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,7245 € - 0,8479 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 2,4678 € - 2,5969 € | 160 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.776 in
45.1 mm
|
Silicone
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 0,1719 € - 0,1719 € | 19677 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.642 in
16.3 mm
|
Silicone
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 0,2769 € - 0,5995 € | 400 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer