Menu  Rechercher

Bouchon étagé 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE

Ce bouchon de masquage sans collerette est conçu pour masquer les trous sans masquer la surface environnante. La conception fuselée permet de protéger plusieurs diamètres de trous. La pièce à profil ergonomique est dotée d’une languette facilitant l’installation et le retrait. Cette pièce est en TPR résistant aux acides. Applications possibles : la peinture poudre à température plus basse, l’électrophorèse, l’anodisation et le plaquage.
Article de code:

18413

998 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
400 - 3999 0,5774 €
4000 + 0,2666 €
Qté par sac standard : 4000

Commande par lots de 400

Prix total :

230,96 €

400 x 0,5774 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière TPE
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter