Menu  Rechercher

Bouchon étagé 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM

Ce bouchon de masquage sans collerette est fabriqué en EPDM noir pour protéger des trous de 16,3 mm de diamètre sans masquer les zones environnantes. Il a une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 180 °C.
Article de code:

461492

956 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 7,4754 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

747,54 €

100 x 7,4754 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière EPDM
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter