Menu  Rechercher

Bouchons filetés UNF

En stock

Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • Le joint torique fileté empêche les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.
  • Ce produit peut résister à des températures allant de -40 C à 110 C (-40 F à 230 F).
  • Souvent utilisé sur les raccords hydrauliques à face plate.
Matière: PP Couleur: Jaune, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-0, Séries: SR5762

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
20 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité S D Thread Sizes (All) Couleur H B Norme de filetage Ajouter au panier
0,1464 € - 0,3577 € 5696 En stock
17.3 mm
23.9 mm
3/4-16
Jaune
18.0 mm
13.2 mm
Filetages UNF
0,8902 € - 0,958 € 9 En stock
28.6 mm
42.8 mm
1-5/8-12
Jaune
27.2 mm
19.6 mm
Filetages UNF
0,201 € - 0,2411 € 3000 En stock
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13
Noir
17.6 mm
10.4 mm
Filetages UNF
0,7556 € - 0,9166 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
42.8 mm
1-5/8-12
Jaune
27.2 mm
19.6 mm
Filetages UNF
0,4393 € - 1,1029 € 175 En stock
27.2 mm
40.9 mm
1-5/16-12
Jaune
25.2 mm
17.8 mm
Filetages UNF
0,2864 € - 0,4021 € 20762 En stock
19.1 mm
26.9 mm
7/8-14
Jaune
20.3 mm
14.2 mm
Filetages UNF
0,1334 € - 0,4583 € 570 En stock
22.1 mm
33.3 mm
1-1/16-12
Jaune
23.1 mm
16.8 mm
Filetages UNF
0,0538 € - 0,0754 € 39213 En stock
12.7 mm
19.1 mm
9/16-18
Jaune
15.2 mm
10.7 mm
Filetages UNF
0,3696 € - 0,89 € 1782 En stock
25.4 mm
38.1 mm
1-3/16-12
Jaune
25.4 mm
17.8 mm
Filetages UNF
0,7372 € - 1,709 € 700 En stock
38.1 mm
54.0 mm
1-7/8-12
Jaune
26.7 mm
19.0 mm
Filetages UNF
0,1789 € - 0,2451 € 5000 En stock
10.9 mm
15.8 mm
7/16-20
Jaune
14.5 mm
9.9 mm
Filetages UNF
0,1586 € - 0,196 € 8598 En stock
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13
Noir
17.6 mm
10.4 mm
Filetages UNC
0,5041 € - 0,5352 € 1140 En stock
22.1 mm
33.3 mm
1-1/16-12
Jaune
23.1 mm
16.8 mm
Filetages UNF
0,2008 € - 0,5292 € 11746 En stock
10.9 mm
15.8 mm
7/16-20
Jaune
14.5 mm
9.9 mm
Filetages UNF
0,2558 € - 0,3755 € 1583 En stock
17.3 mm
23.9 mm
3/4-16
Jaune
18.0 mm
13.2 mm
Filetages UNF
0,359 € - 1,6233 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
54.0 mm
1-7/8-12
Jaune
26.7 mm
19.0 mm
Filetages UNF
0,6998 € - 1,2862 € Demander le délai de livraison ici
27.2 mm
40.9 mm
1-5/16-12
Jaune
25.2 mm
17.8 mm
Filetages UNF
0,1647 € - 0,8427 € 1943 En stock
25.4 mm
38.1 mm
1-3/16-12
Jaune
25.4 mm
17.8 mm
Filetages UNF
0,0916 € - 0,3784 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
26.9 mm
7/8-14
Jaune
20.3 mm
14.2 mm
Filetages UNF
0,1851 € - 0,2162 € 2757 En stock
12.7 mm
19.1 mm
9/16-18
Jaune
15.2 mm
10.7 mm
Filetages UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 3/4-16 PP Jaune

10149706

Gamme de prix
0,3577 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
5696 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.9 mm
  • B
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-16
Bouchon de protection fileté Filetages UNF 1-5/8-12 PP Jaune

10149614

Gamme de prix
0,958 € - 0,8902 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.8 mm
  • B
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-5/8-12
Bouchon de protection fileté Filetages UNC 1/2-13 PP Noir

10149676

Gamme de prix
0,2411 € - 0,201 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • B
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13
Bouchon fileté Filetages UNF 1-5/8-12 PP Jaune

10149607

Gamme de prix
0,9166 € - 0,7556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.8 mm
  • B
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-5/8-12
Bouchon fileté Filetages UNF 1-5/16-12 PP Jaune

10149584

Gamme de prix
1,1029 € - 0,4393 €

Niveaux de stock
175 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.9 mm
  • B
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-5/16-12
Bouchon de protection fileté Filetages UNF 7/8-14 PP Jaune

10149737

Gamme de prix
0,4021 € - 0,2864 €

Niveaux de stock
20762 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.9 mm
  • B
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-14
Bouchon fileté Filetages UNF 1-1/16-12 PP Jaune

10149546

Gamme de prix
0,4583 € - 0,1334 €

Niveaux de stock
570 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • B
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/16-12
Bouchon fileté Filetages UNF 9/16-18 PP Jaune

10149683

Gamme de prix
0,0754 € - 0,0538 €

Niveaux de stock
39213 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • B
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16-18
Bouchon de protection fileté Filetages UNF 1-3/16-12 PP Jaune

10149577

Gamme de prix
0,89 € - 0,3696 €

Niveaux de stock
1782 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • B
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/16-12
Bouchon de protection fileté Filetages UNF 1-7/8-12 PP Jaune

10149638

Gamme de prix
1,709 € - 0,7372 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • D
    54.0 mm
  • B
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-7/8-12
Bouchon fileté Filetages UNF 7/16-20 PP Jaune

10149645

Gamme de prix
0,2451 € - 0,1789 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.8 mm
  • B
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16-20
Bouchon fileté Filetages UNC 1/2-13 PP Noir

10149669

Gamme de prix
0,196 € - 0,1586 €

Niveaux de stock
8598 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • B
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13
Bouchon de protection fileté Filetages UNF 1-1/16-12 PP Jaune

10149553

Gamme de prix
0,5352 € - 0,5041 €

Niveaux de stock
1140 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • B
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/16-12
Bouchon de protection fileté Filetages UNF 7/16-20 PP Jaune

10149652

Gamme de prix
0,5292 € - 0,2008 €

Niveaux de stock
11746 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.8 mm
  • B
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16-20
Bouchon de protection fileté Filetages UNF 3/4-16 PP Jaune

10149713

Gamme de prix
0,3755 € - 0,2558 €

Niveaux de stock
1583 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.9 mm
  • B
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-16
Bouchon fileté Filetages UNF 1-7/8-12 PP Jaune

10149621

Gamme de prix
1,6233 € - 0,359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    54.0 mm
  • B
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-7/8-12
Bouchon de protection fileté Filetages UNF 1-5/16-12 PP Jaune

10149591

Gamme de prix
1,2862 € - 0,6998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.9 mm
  • B
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-5/16-12
Bouchon fileté Filetages UNF 1-3/16-12 PP Jaune

10149560

Gamme de prix
0,8427 € - 0,1647 €

Niveaux de stock
1943 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • B
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/16-12
Bouchon fileté Filetages UNF 7/8-14 PP Jaune

10149720

Gamme de prix
0,3784 € - 0,0916 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    26.9 mm
  • B
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-14
Bouchon de protection fileté Filetages UNF 9/16-18 PP Jaune

10149690

Gamme de prix
0,2162 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
2757 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • B
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16-18