Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En cours de production

Les bouchons de masquage fuselés sont disponibles en tant que bouchon plein ou avec un noyau creux pour faciliter la compression. Les bouchons réutilisables présentent une excellente résistance aux produits chimiques et sont disponibles en silicone ou en EPDM pour les applications exposées à des températures élevées.

Séries: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière M1 H Languette M2 Ajouter au panier
2,501 € - 2,501 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
8.0 mm
25.4 mm
Without Tab
14.3 mm
4,0486 € - 4,0486 € Demander le délai de livraison ici
Vert
Silicone
26.2 mm
25.4 mm
Without Tab
32.0 mm
5,5547 € - 5,5547 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
Silicone
33.0 mm
25.4 mm
Without Tab
41.0 mm
7,1576 € - 7,1576 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
45.0 mm
25.0 mm
Without Tab
53.0 mm
0,1171 € - 0,1301 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
1.6 mm
15.9 mm
Without Tab
3.2 mm
0,3095 € - 0,344 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
8.7 mm
20.7 mm
Without Tab
11.9 mm
0,5554 € - 0,6162 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
15.9 mm
25.4 mm
Without Tab
19.8 mm
1,6581 € - 1,7548 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
26.2 mm
25.4 mm
Without Tab
31.8 mm
0,1064 € - 0,1182 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
0.5 mm
19.1 mm
Without Tab
2.0 mm
0,2929 € - 0,2929 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
4.8 mm
25.4 mm
Without Tab
8.7 mm
0,4076 € - 0,4504 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
7.9 mm
28.6 mm
Without Tab
14.3 mm
0,4877 € - 0,5416 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
14.3 mm
14.3 mm
Without Tab
19.1 mm
2,1417 € - 2,2522 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
31.8 mm
25.4 mm
Without Tab
38.9 mm
2,8326 € - 2,8326 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
38.1 mm
25.4 mm
Without Tab
46.0 mm
4,2835 € - 4,2835 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
50.0 mm
25.4 mm
Without Tab
62.7 mm
8,7597 € - 8,7597 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
76.2 mm
38.1 mm
Without Tab
88.9 mm
6,1074 € - 6,1074 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
38.0 mm
25.0 mm
Without Tab
46.0 mm
0,1297 € - 0,1297 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
0.8 mm
15.9 mm
Without Tab
3.2 mm
0,2487 € - 0,2487 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
4.8 mm
15.9 mm
Without Tab
8.7 mm
0,5278 € - 0,5872 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
14.3 mm
25.4 mm
Without Tab
19.1 mm
  • sur 6
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone

1219735

Gamme de prix
2,501 € - 2,501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • M1
    8.0 mm
  • M2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Without Tab
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
Bouchon conique 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silicone

1219739

Gamme de prix
4,0486 € - 4,0486 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • M1
    26.2 mm
  • M2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Without Tab
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
Bouchon conique 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silicone

1220212

Gamme de prix
5,5547 € - 5,5547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • M1
    33.0 mm
  • M2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Without Tab
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
Bouchon conique 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone

110063

Gamme de prix
7,1576 € - 7,1576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • M1
    45.0 mm
  • M2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Languette
    Without Tab
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
Bouchon conique 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone

41322

Gamme de prix
0,1301 € - 0,1171 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • M1
    1.6 mm
  • M2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Languette
    Without Tab
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
Bouchon conique 8.7 mm 11.9 mm 20.7 mm Silicone

41327

Gamme de prix
0,344 € - 0,3095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • M1
    8.7 mm
  • M2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Languette
    Without Tab
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
Bouchon conique 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicone

41331

Gamme de prix
0,6162 € - 0,5554 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • M1
    15.9 mm
  • M2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Without Tab
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
Bouchon conique 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone

41335

Gamme de prix
1,7548 € - 1,6581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • M1
    26.2 mm
  • M2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Without Tab
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
Bouchon conique 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone

461494

Gamme de prix
0,1182 € - 0,1064 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • M1
    0.5 mm
  • M2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Languette
    Without Tab
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone

461498

Gamme de prix
0,2929 € - 0,2929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • M1
    4.8 mm
  • M2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Without Tab
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silicone

461502

Gamme de prix
0,4504 € - 0,4076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • M1
    7.9 mm
  • M2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Languette
    Without Tab
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicone

461506

Gamme de prix
0,5416 € - 0,4877 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • M1
    14.3 mm
  • M2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Languette
    Without Tab
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
Bouchon conique 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone

461510

Gamme de prix
2,2522 € - 2,1417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • M1
    31.8 mm
  • M2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Without Tab
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
Bouchon conique 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone

461514

Gamme de prix
2,8326 € - 2,8326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • M1
    38.1 mm
  • M2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Without Tab
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
Bouchon conique 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone

461518

Gamme de prix
4,2835 € - 4,2835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • M1
    50.0 mm
  • M2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Without Tab
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
Bouchon conique 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone

461522

Gamme de prix
8,7597 € - 8,7597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • M1
    76.2 mm
  • M2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Languette
    Without Tab
  • Compatible aux filetages normalisés
    BSP Threads
Bouchon conique 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone

110062

Gamme de prix
6,1074 € - 6,1074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • M1
    38.0 mm
  • M2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Languette
    Without Tab
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
Bouchon conique 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone

41321

Gamme de prix
0,1297 € - 0,1297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • M1
    0.8 mm
  • M2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Languette
    Without Tab
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone

41325

Gamme de prix
0,2487 € - 0,2487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • M1
    4.8 mm
  • M2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Languette
    Without Tab
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicone

41330

Gamme de prix
0,5872 € - 0,5278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • M1
    14.3 mm
  • M2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Without Tab
  • Compatible aux filetages normalisés
    Métrique